Détecteur de mouvement à faible encombrement pour détection présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel

  • Ref. 0 487 78
  • LEGRAND

Ux Touch, une commande pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel

74,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Détecteur de mouvement infrarouge permettant la détection d'une présence et l'activation des fonctions de la chambre
  • Adapté à la fonction lecteur de badge virtuel en association avec un contact de porte

Les + installation

S'installe en faux plafond Ø25mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • À installer à l'intérieur de la chambre

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Non
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Non
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Non
  • Commutateur de pontage Non
  • Champ de détection de diamètre au sol 5 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Non
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable Non
  • Avec voyant Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP42
  • Type de tension DC
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Tension nominale (Un) 12-12 V
  • Luminosité de déclenchement 0-0 lx
  • Puissance de coupure max. 0.3 W
  • Adapté à une charge C Non
  • Température -5-45 °C
  • Nombre de zones de détection 1
  • Courant de veille 100 mA
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 38 mm
  • Hauteur 38 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Profondeur d'encastrement 47 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Consommation en veille 1 mA
  • Neutre obligatoire Non
  • Capacité des bornes 0.8-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Interrupteur automatique Non
  • EAN/Gencode 3414971251816

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Détecteur de mouvement à faible encombrement pour détection présence et activation des fonctions dans la chambre d'hôtel

À associer