Nouveauté

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition ZnMg

  • Ref. 4 853 85
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition ZnMg

185,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Composant livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Fixation sur chemin de câbles par vis M6X12
  • Livré à plat, peut être plié pour obtenir la version finale.

Les + utilisation

Accessoire assurant de garder la bonne courbure des câbles.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur de caniveau de câble 50 mm
  • Largeur de dérivation de caniveau de câble 150 mm
  • Rayon interne 45 mm
  • Gabarit de trous NATO Oui
  • Modèle Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • EAN/Gencode 3414971446748

Logiciels métiers