Dérivation 90 hauteur 60 pour échelles à câbles GLO4 - finition GS

  • Ref. 8312190
  • GLO4
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Dérivation 90 hauteur 60 pour échelles à câbles GLO4 - finition GS

52,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Gs

Information sur la gamme

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition du longeron latéral
    Profil (ouvert)
  • Hauteur du longeron latéral
    60mm
  • Rayon interne
    243mm
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • EAN/Gencode
    3414972355131

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations