Nouveauté

Croix avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 50mm - finition GC

  • Ref. 3 431 25
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Croix avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 50mm - finition GC

247,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition GC
  • La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation  : couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, intérieur des terres, air ambiant pollution modérée type gare parking espaces techniques intérieurs - Puissance ...

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur de caniveau de câble 25 mm
  • Largeur de caniveau de câble 50 mm
  • Rayon interne 20 mm
  • Gabarit de trous NATO Non
  • Modèle Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé à chaud
  • EAN/Gencode 8009561433540

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit