Couvercle pour moulure Keva LED System 1 compartiment 40x12,5mm et longueur 2,10m blanc Artic

  • Ref. PW14092
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Couvercle pour moulure Keva LED System 1 compartiment 40x12,5mm et longueur 2,10m blanc Artic

17,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Plinthe fond + couvercle - IP40
  • Plastique
  • Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) et d’une boîte à coupe - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
  • Fixation par :- collage (colle Néoprène)- chevilles-chevilles plaque de plâtre- vis, clous...

Information sur la gamme

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    40mm
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Hauteur
    12.5mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271784152521

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations