Nouveauté

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400mm - finition Inox 316L

  • Ref. 4 880 97
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle pour dérivation pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 400mm - finition Inox 316L

300,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
  • Composition chimique X2CrNiMo17-12-2
  • Performance contre la corrosion Classe 9B, suivant la norme IEC 61537

Les + installation

Le couvercle est facile à mettre en place sur les composants grâce au système de clipsage.

Les + utilisation

Le couvercle aide à la protection contre la poussière.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur 400 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • Matériau Acier inoxydable
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • EAN/Gencode 3414971042711

RSE Produit

4.1862 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments