Nouveauté

Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition ZnMg

  • Ref. 4 852 13
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition ZnMg

98,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Composant de couverture livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Le couvercle plat assure la protection des câbles contre la saleté et la poussière.
  • Montage facile grâce au système de clipsage.

Les + installation

4 clips latéraux pour pré-montage avec coude plat.

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Angle 45°
  • Changement de direction Horizontal
  • Largeur 100 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • A charnière Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971447646

RSE Produit

1.6992 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)