Nouveauté

Couvercle pour changement de plan concave pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 150mm - finition GS

  • Ref. 4 808 91
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle pour changement de plan concave pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 150mm - finition GS

106,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
  • Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.
  • Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.
  • Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.

Les + installation

Le couvercle est facile à mettre en place sur les composants grâce au système de clipsage.

Les + utilisation

Le couvercle aide à la protection contre la poussière.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Couvercle vendu séparément.
  • C1 (Classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation intérieure pour infrastructure fermée types bureaux édifices publics magasins - Puissance VDI supervision VMC

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Angle 90°
  • Changement de direction Vertical ascendant
  • Largeur 150 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • A charnière Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971029699

RSE Produit

1.3465 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit