Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition Inox 304L

  • Ref. 3 463 16
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 300mm et longueur 3m - finition Inox 304L

107,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.
  • Composition chimique X5CrNi18-10
  • Performance contre la corrosion Classe 9A, suivant la norme IEC 61537

Les + installation

Montage facile grâce au système de clipsage.

Les + utilisation

Le couvercle aide à la protection contre la poussière.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation dans les infrastructures ouvertes, bord de mer, air marin, projection saline, gaz d'échappement type gare parking piscine (local technique intérieur séparé de l'eau) tunnel ferroviaire

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur de la partie supérieure 200 mm
  • Epaisseur de matériau 0.6 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 3000 mm
  • Type de fixation Encliqueté
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 8009561333611