Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 haut.25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 M/F - larg.300mm et long.3m - finition ZnMg

  • Ref. 4 852 00
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 300mm et longueur 3m - finition ZnMg

98,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Longueur = 3000mm
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Le couvercle plat assure la protection des câbles contre la saleté et la poussière.
  • Montage facile grâce au système de clipsage.

Les + installation

Installation rapide assurée par "clic". Pour sécuriser la fixation, utilisez la pince de couverture.

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Largeur de la partie supérieure 300 mm
  • Epaisseur de matériau 0.8 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Adapté à un caniveau à grille Non
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 3000 mm
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Hauteur 21.5 mm
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414971446304

Logiciels métiers

RSE Produit

26.3653 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)