Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition Inox 316L

  • Ref. 6 460 14
  • CP
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition Inox 316L

95,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.
  • Couvercle d'une longueur de 2000 mm.
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)
  • Couverture de 2m pouvant être fixée avec 6 clips supplémentaires.

Avantages

  • Protection mécanique maximale des câbles.

Les + installation

Couvercle pour montage sur chemin de câbles CABLOFIL uniquement par pattes de fixation.

Les + utilisation

Possibilité de fixer le couvercle avec un clip rapide sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les pistes.
  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, extérieur, offshore et onshore, construction navale, tunnel ferroviaire et routier, énergie, biomasse, station d'épuration pour alimentation éclairage VMC câblage interne et externe des navires et plateformes

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur de la partie supérieure 50 mm
  • Epaisseur de matériau 0.6 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 2000 mm
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Acier inoxydable, décapé Oui
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599076460148

RSE Produit

2.872 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)