Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm et longueur 2m - finition ZnMg

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm et longueur 2m - finition ZnMg

59,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Couvercle de longueur 2000mm

Les + installation

Couvercle pour montage uniquement sur chemin de câble fil CABLOFIL par pliage de pattes.

Les + utilisation

Possibilité de fixer le couvercle avec un clip rapide sans vis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur de la partie supérieure 200 mm
  • Epaisseur de matériau 0.6 mm
  • Adapté à un caniveau de câble Non
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Longueur 2000 mm
  • Type de fixation Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599079917663