Coupleur hertzien et satellite 47MHz à 862MHz ou 950MHz à 2400MHz

  • Ref. 0 739 70
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

47,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupleur avec entrée hertzienne et satellite 47MHz à 862MHz et 950MHz à 2400MHz
  • Isolation TV - SAT inférieure à 25dB

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de connexion
    Connecteur F
  • Modèle
    Distributeur
  • Fréquence
    47-2400MHz
  • Atténuation de passage max.
    5dB
  • Nombre de bifurcations
    3
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible à une alimentation à distance
    Non
  • Largeur
    52.33mm
  • Hauteur
    53.3mm
  • Profondeur
    24.1mm
  • EAN/Gencode
    3245060739706

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations