Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules
Coupleur de ligne modulaire BUS KNX
1042,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- DIN 2 modules
- Courant : depuis le bus KNX (<10mA)
- Bus status (traffic, errors, filter) information with 6 LEDs
Avantages
- Flexibilité et une personnalisation infinies
- Support of long telegrams
- Configurable "Manual Function" that can be activated by a single button press
Les + installation
Connecté avec le câble BUS / KNX et attribution d’adresses manuellement ou par serveur DHCP
Les + utilisation
Configurable one-button activation for special functions, e.g. transmit all group telegrams (useful during commissioning, automatic reset after a dedicated time)
Recommandations / restrictions d’usages
- Configuration via l'outil ETS de l'association KNX
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1000 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000113311FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000113311EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12362AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire solutions BUS-KNX pour pilotage du bâtiment Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 36 mm
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 71 mm
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- EAN/Gencode 3414972052429
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main