Coup de poing d'urgence poussoir à impulsion arrêt étanche Plexo IP55 avec enjoliveur jaune et bouton rouge

Plexo composable, une commande de coupure d'urgence étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

86,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Poussoir 3A - 250V à impulsion arrêt (contact NO)
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les + installation

Ce produit permet de répondre aux exigences de la norme NF C 15-100, article 463, paragraphe 536.3 sur les coupures d'urgence

Les + utilisation

Livré avec étiquette ''coupure d'urgence'' en 8 langues

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de déverrouillage
    Autre
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Avec éclairage
    Non
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Largeur
    70.5mm
  • Hauteur
    70.5mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-250V
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414971878709

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations