Coude horizontal vers la droite pour mini canalisation MS100 - IP55

  • Ref. ZU51500361
  • ZUCCHINI

MS (minimum canalisation), la canalisation moyenne puissance la plus petite gamme, idéale pour alimenter les dispositifs d'éclairage dans des entreprises de petite ou moyenne taille

668,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coude horizontal vers la droite pour éléments droits MS100
  • Permet de conserver l'IP55 des élements droits

Les + installation

Raccordement rapide avec les éléments droits

Les + utilisation

Permet de s'adapter aux changements de directions

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 100 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 39 mm
  • Hauteur 97 mm
  • EAN/Gencode 8033777041701

Profil Environnemental Produit