Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A typeA

  • Ref. ZU50410304
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

2406,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coude horizontal TypeA MR 400A
  • Permet un changement de direction :
    - à gauche si le neutre est positionné en bas
    - à droite si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° à droite ou à gauche

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 400 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 5
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 136 mm
  • Hauteur 196 mm
  • EAN/Gencode 8033777071135

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit