Coude flexible pour canalisation LBplus data LBD254 , LBD256 , LBD406

  • Ref. ZU75221261D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

336,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Coude flexible LBPlus data permettant le raccordement de 2 canalisations formant un angle horizontal ou vertical
  • Pour éléments droits LBD254, LBD256 et LBD406
  • Poids : 2,35kg
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Raccordement mécanique et degré de protection IP55 en une seule opération

Les + utilisation

Permet de changer de direction ou pour éviter d'éventuels obstacles le long de la voie de la canalisation

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Double
  • Courant assigné CA 50 Hz 25 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 6
  • Flexible Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 1500 mm
  • Largeur 35 mm
  • Hauteur 46 mm
  • EAN/Gencode 8033777170456

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction