Coude ascendant à 90 degrés PVC Isi Plast avec couvercle - hauteur 100mm et largeur 500mm - finition gris RAL7030
- Ref. 6 379 35
- ISI PLAST
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Coude ascendant à 90 degrés PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 100mm et largeur 500mm - finition gris RAL7030
673,62 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible
Recommandations / restrictions d’usages
- C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique
Information sur la gamme
Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.140 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F0794-LCM-FR-03-Isiplast.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Norme NF C 14-100 : nouvelles exigences Enedis Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Changement de direction Vertical ascendant
- Angle 90°
- Type de construction Coude rigide
- Avec partie supérieure Oui
- Rayon interne 150 mm
- Hauteur de caniveau de câble 100 mm
- Largeur de caniveau de câble 500 mm
- Perforation latérale Non
- Perforation de montage dans le sol Non
- Gabarit de trous NATO Non
- Modèle Connecteur intégré
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Plastique
- Acier inoxydable, décapé Non
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7030
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245066379357
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main