Cornière de séparation sans vis COT75 chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54, CF105 - finition GC

  • Ref. 9 230 33
  • COT
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Cornière de séparation sans vis COT75 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 et CF105 - hauteur 72mm et longueur 3m - finition GC

47,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Longueur 3000mm

Les + installation

Montage sans vis par pattes rabatables sur les fils de fond.

Les + utilisation

Séparation des courants faibles et courants forts

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 72 mm
  • Longueur 3000 mm
  • Modèle Profil L
  • Perforation de fixation Oui
  • Type de fixation Filetable
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599079230335