Corniche Logix 80x80mm pour installation et distribution des courants - cloisonnable en 2 compartiments - longueur 2,40m - Aluminium

  • Ref. 32549
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Corniche Logix 80x80mm pour installation et distribution des courants - cloisonnable en 2 compartiments à l'aide de cloisons amovibles - longueur 2,40m (fond + 1 couvercle) - Aluminium

366,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Corniche
  • Conducteurs 2,5mm² - Conducteurs 6mm²
  • Câble 3x1,5mm² (Ø ext 8.5mm) - Câble 3x2,5mm² (Ø ext 10.5mm)
  • Capacité de câblage maxi : 168/76/33/22

Information sur la gamme

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    80mm
  • Profondeur
    80mm
  • Longueur
    2400mm
  • Nombre de couvercles
    1
  • Couvercle inclus
    Oui
  • Largeur du couvercle 1
    80mm
  • Symétrique
    Oui
  • Type rectangulaire
    Non
  • Matériau
    Aluminium
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Couleur
    Aluminium
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Autre
  • Feuille de protection
    Oui
  • Nombre de cloisons enfichables
    1
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Section transversale utile
    3000mm²
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780325493

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations