Nouveauté

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m

  • Ref. 0 515 14
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cordon RJ45 pour boîte de distribution de zone


Caractéristiques produit

  • Cordon RJ45 - RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS² - catégorie 6
  • Bleu - RAL5015 - F/UTP - écranté - impédance 100Ω
  • Longueur 15m
  • Conforme aux normes : ISO 11 801 - IEC 11 801, EN 50173, ANSI 568 - TIA 568

Les + utilisation

Permet le raccordement direct par fiche mâle RJ45 à la boîte de distribution de zones et à la prise RJ45 traversée cuivre pour assurer :
- la sécurité de connexion
- la rapidité et la fiabilité de connexion

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de câble
    F/UTP
  • Catégorie
    6
  • Longueur
    15m
  • Type de connecteur raccordement 1
    RJ45 8(8)
  • Type de connecteur raccordement 2
    RJ45 8(8)
  • Couleur de gaine
    Bleu
  • Douille de protection contre le ployage
    Injecté
  • Protection du levier d'arrêt
    Oui
  • Couleur de la douille de protection contre le ployage
    Bleu
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Construction de câbles
    1x4
  • Dimension AWG
    26
  • Brochage
    1:1
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972628082

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cordon RJ45/RJ45 pour boîte de distribution de zone LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 15m

À associer