Cordon de repiquage phase pour appareils bornes à vis - section 10mm² - longueur 270mm

  • Ref. 4 049 08
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement pour répartition optimisée

11,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis
  • Section 10mm²
  • Longueur 270mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type raccordement 1
    Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1
    À angle droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
    Autre
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Entrée de câble connexion 2
    Coudé
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
    Autre
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Section nominale du conducteur
    10mm²
  • Longueur
    270m
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température
    70-70°C
  • Courant nominal
    63A
  • Tension nominale (Un)
    250-250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Couleur de gaine
    Noir
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    6mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • EAN/Gencode
    3245064049085

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations