Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic neutre 10mm² - longueur 320mm - couleur bleu

  • Ref. 0 048 98
  • Lexic
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

10,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cordon connecteur Neutre pour répartiteur de rangée Lexiclic
  • Section 10mm²
  • Longueur 320mm
  • Couleur bleue

Les + utilisation

Permet une répartition 63A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

Page catalogue et annexes

  • Type raccordement 1 Cosse
  • Entrée de câble connexion 1 Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
  • Type raccordement 2 Coupleur Euro (CEE 7/16)
  • Entrée de câble connexion 2 Droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
  • Système de connecteur orienté système Oui
  • Nombre de conducteurs 1
  • Section nominale du conducteur 10 mm²
  • Longueur 320 m
  • Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température 70-70 °C
  • Calibre 63 A
  • Tension nominale (Un) 400-400 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur de gaine Bleu
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060048983