Contrôleur permanent d'isolement pour circuit IT médical 24V~ de 5kohms à 50kohms

  • Ref. 0 435 02
  • LEGRAND

Contrôleur permanent d’isolement (CPI), pour circuit monophasé, spécifique IT médical

1699,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contrôleur permanent d’isolement 24V~ pour mesure de la résistance d’isolement du circuit
  • Permet de contrôler en permanence le niveau d’isolement (CPI) par rapport à la terre, des circuits isolés IT, en conformité avec la norme d’installation IEC 60364-7-710 (Locaux hospitaliers de groupe 2)
  • Possibilité de définir des alarmes et des avertissements
  • Paramètrage d’isolement : 5kΩ à 50kΩ
  • 4 modules 17,5mm - Conforme à la norme IEC 61557-8 (Annexe A et Annexe B)

Les + installation

A associer à un ou plusieurs (jusqu’à 5) report d'état pour signaler tout défaut par signal sonore et visuel dans le local concerné

Les + utilisation

Ecran digital avec affichage sur 2 lignes avec 8 caractères par ligne qui vous permet de définir les valeurs limites des paramètres surveillés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Particulièrement adapté aux circuits dediés éclairage (Scialytique)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Avec pinces amovibles Non
  • Fonction Pour réseaux à tension alternative
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz 197-253 V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz 197-253 V
  • Fréquence de fonctionnement nominale 47-63 Hz
  • Capacité de lignes 0.5 µF
  • Valeur de fonctionnement impédance 1 5-60 kOhm
  • Affichage de la valeur d'isolation Oui
  • Mémorisation possible des défaillances Non
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Type de tension de fonctionnement AC
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 89.5 mm
  • Profondeur 65.6 mm
  • EAN/Gencode 3414970972095

Support d’aide à la prescription