Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 20 sorties 16A - 10 modules
Raccordement multiphases
868,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- 20 sorties 16A
- 10 modules DIN
- Configuration par outil de programmation ETS
- Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX
Avantages
- 4 sorties groupées sous forme de 5 canaux de sortie indépendants configurables pour différents modes de fonctionnement : sortie de commutation x4, store CA x2, store CC x1, vanne 2 points x2, vanne 3 points x1
- Convient pour la commutation de charges résistives, capacitives et inductives ainsi que de lampes fluorescentes suivant plusieurs fonctions: escalier, logique externe, logique interne, priorité, seuil, heure de fonctionnement, balayage
Les + installation
Raccordement sur le câble BUS/KNX
Les + utilisation
Contrôleur modulaire pour variation universelle toutes charges,dimnables:LED, halogène,fluorescence...
Recommandations / restrictions d’usages
- Configuration via l'outil ETS de l'association KNX
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000114123EN_4.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000114123FR_4.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12358AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche argumentaire solutions BUS-KNX pour pilotage du bâtiment Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 10
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Adapté à une charge C Oui
- Nombre max. de sorties de commutation 20
- Courant de commutation max. 16 A
- Calibre 16 A
- Tension de fonctionnement normale 21-30 V
- Différentes phases connectables Oui
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 180 mm
- Hauteur 90 mm
- Profondeur 66 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK06
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de charge Universel
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de borniers 40
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414972052368
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main