Contrôleur modulaire KNX pour variation DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

  • Ref. 0 026 99
  • LEGRAND

1 sortie (64 ballasts DALI maxi)

429,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Permet le pilotage individuel des 64 luminaires DALI
  • Permet le pilotage de scénes d'éclairage (16 maxi)
  • 4 modules DIN
  • Courant : depuis le bus KNX (<10mA)
  • Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX

Avantages

  • Possibilité de prendre en charge jusqu'à 8 capteurs DALI pour le couloir interne et le contrôle du niveau de lumière constant sur les groupes DALI transmettant les états de présence actuels et les valeurs de luminosité mesurées sur le bus KNX
  • Tests de fonctionnement et d'autonomie de la batterie pour les luminaires de secours conformes DALI à envoyer via KNX

Les + installation

Raccordement sur le câble BUS/KNX

Les + utilisation

Pour protocole DALI

Recommandations / restrictions d’usages

  • Configuration via l'outil ETS de l'association KNX and dedicated DALI Commissioning Tool for DALI operations (addressing, grouping etc.)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    1
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Type de charge
    Universel
  • Courant de commande max.
    100mA
  • Tension
    85-300V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    58mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    0.5-3.31mm²
  • Adressable
    Oui
  • Mode de commande
    KNX
  • EAN/Gencode
    3414972052382

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations