Contrôleur modulaire BUS KNX 8 modules multi-applications avec 8 entrées et 8 sorties - 8 modules

  • Ref. 0 484 18
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX multi-application, élément pour pilotage du bâtiment

966,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire BUS KNX multi-applications pour éclairage, volets roulants, contacteurs, moteurs et variation DALI
  • Module de puissance équipé de contacts de sorties permettant de piloter :
    - tous types de charge ON/OFF (exemple : éclairage, volets roulants, contacteur, moteurs)
    - une sortie variation DALI 64 ballasts maximum
  • 8 entrées - 8 sorties - 8 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + installation

Raccordement multiphases - Mesure des consommations

Les + utilisation

Le pilotage des charges est réalisé par les commandes qui lui sont associées :
- soit par commandes BUS/KNX ou
- par les bornes d'entrées de connections filaires (inter, poussoir, contacts secs)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    8
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d’entrées numériques
    8
  • Tension de fonctionnement normale
    27-50V
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    66mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    142mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    66mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060484187

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations