Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules

  • Ref. 0 026 80
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

635,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF
  • 4 sorties 16A
  • 4 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    3680W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    4
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Tension de fonctionnement normale
    200-250V
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3414970601384

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations