Contrôleur faux-plafond pour variation BUS KNX pour ballast 1V à 10V avec 4 sorties
- Ref. 0 488 87
- LEGRAND
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
726,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur faux plafond pour variation BUS KNX pour ballat 1V à 10V
- 4 sorties - 1000VA maximum par sortie
- Permet également le contrôle de 4 circuits en ON/OFF
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + utilisation
Peut être commandé pour chaque sortie par :
- un détecteur et/ou une commande BUS KNX
- un détecteur BUS SCS
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000094041FR-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11963AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Solutions KNX : maîtrisez l'énergie de vos bâtiments Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Autre
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Puissance de coupure max. 1000 W
- Adapté à une charge C Oui
- Nombre max. de sorties de commutation 4
- Calibre 0.005 A
- Tension de fonctionnement normale 100-240 V
- Différentes phases connectables Non
- Couplage au bus inclus Non
- Module de bus amovible Non
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970928320
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main