Contacteur de puissance CX³ bobine 24V~ sans commande manuelle - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
- Ref. 4 125 10
- CX³
- LEGRAND
CX³, contacteur de puissance modulaire, sans commande manuelle, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contacteur de puissance CX³ tétrapolaire 400V~ sans commande manuelle bobine 24V~
- Intensité maximum : 25A - Contact 4F - 2 modules
- Conforme à la norme NF EN 61095
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.565 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.564 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01332FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension de fonctionnement normale 400-400 V
- Courant de fonctionnement nominal 25 A
- Tension d'actionnement assignée 20-26 V
- Type de tension de fonctionnement AC
- Type de tension d'actionnement AC
- Nombre de contact(s) à fermeture 4
- Charge max. de lampe à incandescence 3000 W
- Charge max. de lampe fluorescente 2100 VA
- Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) 2200 VA
- Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) 1000 VA
- Curseur pour commutation manuelle Oui
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 44 mm
- Produits auxiliaires associables Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Largeur 35.6 mm
- Hauteur 94.9 mm
- Profondeur 67.3 mm
- EAN/Gencode 3245064125109
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste