Contacteur de puissance CTX³225 3 pôles - 185A contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO+2NF - 380V~ à 450V~

  • Ref. 4 162 89
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

1404,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contacteur de puissance CTX³225 - 3 pôles
  • 185A (AC3) - 230A (AC1)
  • Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement sur plages
  • - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 90kW - Tension de commande : 380V~ à 450V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé d'un relais thermique RTX3, de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX3

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 323-418 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 323-418 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 3
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 230 A
  • Courant nominal 185 A
  • Puissance 90 kW
  • Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 150 A
  • Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 75 kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3414970403476

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit