Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 40A - sans contact auxiliaire intégré - tension commande 230V~

  • Ref. 4 164 36
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

359,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contacteur de puissance CTX³ - 4 pôles
  • Sans contact auxiliaire intégré
  • Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse (raccordement possible pour câble avec ou sans embout jusqu'à 60A)
  • - Courant d'emploi maximum AC1 : 60A
    - Courant d'emploi maximum AC3 : 40A
    - Tension de commande : 230V~
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (sauf CTX³ 4P 165A à 900A) et d'un module d'interverrouillage CTX³

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 195.5-253 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 4
  • Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 60 A
  • Courant nominal 40 A
  • Puissance 18.5 kW
  • Montage sur rail Oui
  • EAN/Gencode 3414970403681

Support d’aide à la prescription