Contact NF magnétique BUS montage saillie surface métallique

  • Ref. 3513
  • MyHOME
  • BTICINO

Contact magnétique pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

42,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact électromagnétique à contact NF et ligne de protection
  • S’installe généralement dans la partie haute des bâtis, à l’opposé des gonds, de façon à ce que l’écartement des deux composants (aimant et contact) soit pris en compte même en cas de légère ouverture causée par un forçage et déclenche une alarme
  • En aluminium
  • Peut être utilisé sur des portes en tôle comme les portes de sous-sols, d’entrepôts et sur des bâtis en matériau ferreux
  • Installation en saillie

Les + installation

Destiné à l’installation sur des bâtis en matériau ferreux

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose Montage en saillie
  • Couleur Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Classe VdS Sans
  • Objet connecté Non
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 8012199112770

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations