Console sans vis chemins de câbles fils Cablofil CF54, CF105, ZF31 - fix. murale et sol charges légères à moyennes - ZnMg

Console sans vis CM50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

11,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Charge admissible maximale 12 daN

Les + installation

Fixation sans vis sur le chemin de câble CABLOFIL.

Les + utilisation

Peut être utilisé comme support latéral pour monter une boite de dérivation.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 101 mm
  • Largeur 19 mm
  • Hauteur 50 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble 50-100 mm
  • Modèle Console murale
  • Angle 90-90 °
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537 1000 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisation continu en zinc-magnésium
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Zinc
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599075860635