Console Food Bracket Agro alimentaire Horizontale Largeur 100mm - finition Inox 304L

Console Food Bracket Agro alimentaire Horizontale Largeur 100mm - finition Inox 304L

43,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • IN304L EN 10 088-2 - Class 9A - IEC 61537
  • Conçu pour un montage mural sans rétension de poussière ou saletés. Facile à nettoyer
  • Entraxe entre fils de 50 mm
  • Epaisseur de 2mm pour ne pas blesser le personnel lors de nettoyages manuels
  • 2 trous de ø8,2mm

Les + installation

Verouillage au tournevis

Les + utilisation

Surface de contact au mur optimisée pour la résistance à l'arrachement et la conception hygiénique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Eviter le contact avec le chlorure de calcium et acide sulfurique avec l'Inox 304L

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 108.6 mm
  • Largeur 58 mm
  • Hauteur 78 mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble 100-600 mm
  • Modèle Console murale
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537 1300 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Qualité du matériau Acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
  • Finition Décapé et passivé
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3599079920748