Nouveauté

Console CSC 100 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - GS

  • Ref. 0 027 60
  • CSC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueurs 130 et 168mm - finition GS

32,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P32

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Convient à la hauteur du système de gestion des câbles 100-100 mm
  • Modèle Autre
  • Adapté à un caniveau à grille Oui
  • Adapté à une échelle de câble Non
  • Adapté à un caniveau de câble Oui
  • Fixation sur conduit Filetable
  • Charge maximum supportée 730 N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • EAN/Gencode 3599070027606

RSE Produit

1.181 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit