Nouveauté

Console cintrée CC21S 150 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31- fixation murale et plafond charges lourdes - Inox 316L

  • Ref. 5 578 64
  • CC21
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console cintrée CC21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 300mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 135daN et longueur 150mm - finition Inox 316L

86,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    150mm
  • Largeur
    41mm
  • Hauteur
    140mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble
    50-150mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    1350N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120°C
  • Temperature de stockage
    -20-120°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3599075578646

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations