Connecteur USB pour boîtier d'automatisme

  • Ref. 4 226 87
  • DPX³
  • LEGRAND

Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources

738,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur USB pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³

Les + installation

Logiciel de programmation disponible pour téléchargement via le catalogue en ligne - Application pour smartphone et tablette disponible sur Apple Store et Google Play

Les + utilisation

Connecteur à l'avant pour la programmation des boîtiers d'automatisme ou le téléchargement du journal d'événements par l'intermédiaire d'un PC (équipé du logiciel Legrand dédié)

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Connecteur
  • EAN/Gencode 3414970767844