Connecteur triphasé 25A à équiper d'un fusible 8,5x31,5 pour canalisation d'éclairage Lbplus

  • Ref. ZU75007205
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

139,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur LBPlus triphasé 25A
  • A équiper d'un fusible 8x5x31,5 (non fourni)
  • A câbler
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,12kg

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Courant assigné CA 50 Hz 25 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Oui
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 160 mm
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 50 mm
  • EAN/Gencode 8033777144570

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.7447 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit