Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates 7 départs 400A

  • Ref. 0 374 05
  • LEGRAND

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barre

36,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur 7 départs 400A
  • Se fixe sur barres cuivre plates
  • Capacité :
    - 4 départs Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm²
    - 3 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Page catalogue et annexes

  • Courant assigné In 400 A
  • Modèle Profil
  • Longueur 62.5 mm
  • Largeur 11.5 mm
  • Hauteur 29 mm
  • Flexible Non
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 3245060374051