Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - LN-2 - 10A avec câble sans halogène de 1 mètre FG16OM16

  • Ref. ZU75005034
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

34,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L-N2
  • Pré-câblé avec cordon dénudé sans halogène de longueur 1m FG16OM16
  • Repérage couleur : rose
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,2kg

Les + utilisation

Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Courant assigné CA 50 Hz 10 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Prise
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 115 mm
  • Largeur 62 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -5-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • EAN/Gencode 8033777462117

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit