Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L3-N - 10A avec câble de 3 mètres H05VVF

  • Ref. ZU75005023
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

37,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L3-N
  • Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 3m HO5VVF 3G 1,5mm²
  • Repérage couleur : bleu
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,38kg

Les + utilisation

Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Courant assigné CA 50 Hz 10 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Oui
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 50 mm
  • Largeur 3100 mm
  • Hauteur 32 mm
  • EAN/Gencode 8033777079179

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit