Connecteur monophasé pour canalisation d'éclairage LBplus - L3-N - 10A avec câble de 1 mètre H05VVF
- Ref. ZU75005013
- ZUCCHINI
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
24,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteur monophasé LBPlus 10A avec phase fixe L3-N
- Pré-câblé avec cordon dénudé de longueur 1m HO5VVF 3G 1,5mm²
- Repérage couleur : bleu
- Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
- Poids : 0,16kg
Les + utilisation
Repérage couleur pour identification à distance des polarités du branchement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.298 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.300 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.302 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- FT0808-LCM-Canalisations-LBplus.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06703AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Distribuez la puissance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Solutions pour la distribution électrique : système de canalisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
- Nombre de pôle(s) 3
- Courant assigné CA 50 Hz 10 A
- Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
- Sélection de phases Non
- Avec dispositif de blocage Oui
- Type de dérivation Câble
- Finition des prises de courant Autre
- Protection Sans
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 21 mm
- Largeur 5.5 mm
- Hauteur 3 mm
- EAN/Gencode 8033777079131
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.8264 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main