Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 FG16OM16

  • Ref. ZU75005034D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

89,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Connecteur de dérivation LBPlus avec BUS de données uniquement
  • Avec câble 1m D1-D2 FG16OM16
  • Repère couleur : jaune
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Courant assigné CA 50 Hz 10 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Prise
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 115 mm
  • Largeur 62 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -5-50 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • EAN/Gencode 8033777462261

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit