Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBplus data - 16A avec bus DALI - câble 1m L1-N FG16OM16

  • Ref. ZU75005006D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

112,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Connecteur d'alimentation et de dérivation de données LBPlus 16A avec BUS DALI
  • Avec câble 1m L1-N FG16OM16
  • Repère couleur : jaune
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 16 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Oui
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 11.5 mm
  • Largeur 6.2 mm
  • Hauteur 6 mm
  • EAN/Gencode 8033777170067

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit