Conduit métallo-plastique PN simple agrafage Ø intérieur 26,5mm

  • Ref. 3 874 94
  • LEGRAND

Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse

27,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Conduit métallo-plastique PN - simple agrafage
  • Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mm
  • Version sans halogène disponible en sur mesure
  • Agréé UR : UL, UR, CSA sont les marques de qualité des US et Canada (les produits sont conformes aux UL 1696)
  • Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Recommandations / restrictions d’usages

  • Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)
  • Agréé IMQ : seulement dans le cas des références avec filetage ISO

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Diamètre nominal 27 mm
  • Diamètre nominal en pouces Autre
  • Diamètre 34 mm
  • Diamètre intérieur 26.5 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Matériau d'enrobage 1ère couche Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) Sans gaine
  • Joint Sans joint
  • Résistance à la compression 750 N
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-90 °C
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Rayon de courbure, statique 270 mm
  • Couleur Gris
  • Caractéristiques électriques Avec propriétés de conductibilité
  • Accélérateur de flammes Oui
  • Tenue à la flexion Souple
  • Avec homologation selon UL Oui
  • Profondeur 25 m
  • EAN/Gencode 3414970348449

Profil Environnemental Produit