Conduit IRL 4552 ZH Ø16mm - gris RAL7035
- Ref. 08216
- LEGRAND
IRL4552 ZH, conduit rigide IRL4552 ZH pour protégrer les câbles lors d'installations dans des gares, aéroports, tunnels, ERP, data centers...
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit rigide IRL4552 ZH - diamètre 16mm - Couleur gris RAL7035
- IK10 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + accessoire + joint : IP55 - Conduit + accessoire + joint + colle : IP68
- Conduit non propagateur de la flamme M1F2 - Conduit ignifugé sans halogènes - IRL : Isolant, Rigide, Lisse - ZH : Zéro Halogène
- Conduit extra lourd : haute résistance mécanique, même à très basse température - Sécurité renforcée contre le feu (dégagement de fumées moins opaques et moins acides)
- Longueur : 3m
Avantages
- En cas de feu, limitation des fumées opaques pour faciliter l'évacuation des personnes et réduction de l'acidité des fumées pour limiter la corrosion des équipements de valeur et électroniques
- Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres, joints d'étanchéité et colliers de fixation
Les + installation
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
Les + utilisation
Excellente résistance, même à très base température (-45°C) et conduit ignifugé sans halogène : sécurité renforcée contre le feu - Pour :
- gares, aéroports, métro, tunnels, installations nucléaires...
- ERP (Etablissements Recevant du Public) tels que les hôpitaux, les écoles, les centres commerciaux...
- établissements abritant des équipements de valeur : callcenters, salles informatiques, industries...
Recommandations / restrictions d’usages
- Conduits extra lourds : haute résistancemécanique, même à très basse température - Sécuritérenforcée contre le feu (dégagement de fumées moinsopaques et moins acides)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.823 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (choix du diamètre édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (pouvoir calorifique supérieur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.827 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.812 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01081FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Document conduits flexibles Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau PC/ABS
- Sans halogène Oui
- Finition ignifugée Oui
- Tenue à la flexion Rigide
- Avec manchon Non
- Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
- Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Très lourd (classe 5)
- Montage encastré Non
- Montage apparent Oui
- Convient pour installation dans paroi creuse Oui
- Installation sur du béton Non
- Installation de machines et d'équipements Non
- Installation à l'extérieur Oui
- Diamètre intérieur 56.7 mm
- Diamètre 16 mm
- Température de fonctionnement -45-90 °C
- Couche interne extrêmement glissante Non
- Couleur Gris
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3414971487758
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste