Conduit ICTA Chronofil® Ø16mm pour courant fort avec 3 conducteurs 1,5mm² bleu , noir et vert et jaune - RAL5010

  • Ref. 09006
  • LEGRAND

ICTA3422 Chronofil, conduit cintrable ICTA3422 Chronofil permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

7,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 16mm - bleu RAL5010 - pour courants forts
  • 3 conducteurs x 1,5mm² - Bleu, Noir et Vert - Jaune
  • Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
  • Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
  • Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit

Avantages

  • La garantie d'une grande marque sur la qualité des conducteurs fournis dans le conduit
  • Rapidité maximum pour l'installation car pas de perte de temps avec le filage des conducteurs
  • Déclaration de Performance (DOP) et Profil Environnemental Produit (PEP) disponibles sur demande

Les + installation

Le conduit préfilé permet de gagner du temps sur le passage des conducteurs et la pose

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour le béton préfabriqué - Installation saillie uniquement en intérieur
  • Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Polyoléfine
  • Sans halogène Non
  • Finition ignifugée Oui
  • Tenue à la flexion Flexible
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Lourd (classe 4)
  • Montage encastré Oui
  • Montage apparent Oui
  • Convient pour installation sur bois Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse Oui
  • Installation sur du béton Oui
  • Installation de machines et d'équipements Non
  • Installation en sous-sol (chape de béton) Oui
  • Installation à l'extérieur Non
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Diamètre intérieur 10.7 mm
  • Diamètre 16 mm
  • Température de fonctionnement -5-90 °C
  • Couche interne extrêmement glissante Non
  • Couleur Bleu
  • Nombre de fils de la conduite de fil 3
  • Avec tirette Non
  • Nombre de fils du câble de courant fort 3
  • Section nominale du conducteur 1.5-1.5 mm²
  • EAN/Gencode 3414971488595