Conduit ICA 3321 OctoGliss® Ø25mm sans tire-fils 500m pour cloisons - RAL7035

  • Ref. 05327
  • Octogliss
  • LEGRAND

ICA3321 OctoGliss, conduit flexible ICA3321 OctoGliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires, solution idéale pour les pieuvristes

2,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Conduit ICA3321 OctoGliss® - diamètre 25mm - gris RAL7035
  • Sans tire-fils - 500m
  • ICTA 3422 (IK08)conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Annelé - Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons
  • Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique : 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
  • Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

Avantages

  • Meilleure tenue à l'étirement du marché
  • Annelures carrées pour une coupe facilitée, une meilleure tenue dans les boîtes
  • Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Adapté pour pose dans cloisons

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour pose dans cloisons - Ne pas installé en saillie à l'extérieur, exposé aux UV
  • Autres couleurs disponibles sur demande
  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite

Information sur la gamme

Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l’étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Finition ignifugée Oui
  • Tenue à la flexion Souple
  • Avec manchon Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
  • Montage encastré Non
  • Montage apparent Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse Oui
  • Installation sur du béton Non
  • Installation de machines et d'équipements Non
  • Installation à l'extérieur Oui
  • Diamètre intérieur 18.3 mm
  • Diamètre 25 mm
  • Température de fonctionnement -5-60 °C
  • Couche interne extrêmement glissante Non
  • Couleur Gris
  • Traitement antimicrobien Non
  • EAN/Gencode 3414971489677

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit